Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Příslušenství pro kovové ochranné hadice

Pro spolehlivé připojení

Společnost LAPP nabízí správné příslušenství pro systémy ochranných hadic SILVYN® pro kabely. Patří sem přítlačné kroužky, šroubovací objímky, konektory a šroubovací sady.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
  • Konstrukce výrobku
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Přímé
    • Jmenovitá velikost
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 25 "
      • 27 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 5/16 "
      • 56 "
    • Stínění EMC
      • Ne
    • Materiál pouzdra
      • Mosaz
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
    • Stupeň krytí IP
      • IP 65
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE

Výsledky

(5)