Czech Republic
 
cs
en
 
Czech Republic
 
cs
en
 

Šroubení pro kovové hadice s tenkostěnným pláštěm

Spolehlivé upevnění kovových hadic s tenkostěnným pláštěm

Šroubení SILVYN® pro kovové hadice s tenkostěnným pláštěm jsou vyrobeny z mosazi a mohou být použity pro pevné uložení a instalace s rotačním torzním prvkem. Šroubení jsou k dispozici v přímém a úhlovém provedení.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy kovových ochranných kabelových hadic s pláštěm
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Hadicové šroubení
      • Úhlové hadicové šroubení
  • Konstrukce výrobku
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Přímé
      • Úhel 90°
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Typ závitu
      • Metrický
    • Velikost závitu
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Šířka klíče 1
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
      • 60.0 mm
      • 70.0 mm
    • Stínění EMC
      • Ne
    • Materiál pouzdra
      • Mosaz
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
    • Stupeň krytí IP
      • IP 54
      • IP 65
      • IP 68
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE

Výsledky

(8)