Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Hygienický design (technologie výroby potravin a nápojů)

Speciálně pro potravinářský průmysl

Ochranné hadice SILVYN® jsou díky hladké povrchové struktuře a certifikátům vhodné k použití v potravinářském průmyslu. Naše hygienická hadicová šroubení byla vyvinuta podle směrnic hygienic design a jsou ideální pro hygienicky kritické prostory, protože jsou odolná, bez hran, robustní a spolehlivá.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy ochranných hadic na kabely pro speciální aplikace
  • Hadicové šroubení
  • Kovová ochranná hadice s pláštěm
  • Ochranná hadice s plastovou spirálou
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Certifikováno Ecolab
  • Certifikováno FDA
  • Certifikováno NSF
  • Označení CE
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Hadicové šroubení
      • Kovová ochranná hadice s pláštěm
      • Ochranná hadice s plastovou spirálou
  • Konstrukce výrobku
    • Ochrana proti ohybu
      • Ano
      • Ne
    • Vnitřní průměr
      • 10.7 mm
      • 12.6 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.7 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 24.6 mm
      • 26.5 mm
      • 26.8 mm
      • 32.7 mm
      • 35.1 mm
      • 35.4 mm
      • 37.7 mm
      • 40.3 mm
      • 49.0 mm
      • 51.6 mm
    • Vnější průměr
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 31.0 mm
      • 33.1 mm
      • 34.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.8 mm
      • 47.5 mm
      • 47.8 mm
      • 59.0 mm
      • 59.9 mm
      • 65.0 mm
      • 73.7 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 1/4 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Materiál pláště
      • Polyvinylchlorid
    • Materiál pouzdra
      • Nerezová ocel
      • Ocel
    • Vnější povrch hadice hladký
      • Ano
    • Vnitřní povrch hadice hladký
      • Ano
      • Ne
    • Barva
      • bílá
      • modrá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno Ecolab
      • Certifikováno FDA
      • Certifikováno NSF
      • Označení CE

Výsledky

(3)