Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Hadicová šroubení pro paralelně drážkované ochranné hadice

Hadicová šroubení pro širokou škálu použití

Hadicová šroubení SILVYN® pro paralelně drážkované ochranné hadice jsou k dispozici v metrických velikostech, velikostech NPT a PG. Naše produktové portfolio zahrnuje hadicové šroubení se zvýšenou mechanickou odolností, pro kolejová vozidla, s velkými rozměry a pro univerzální použití. Nabízíme také 90° úhlová šroubení pro rychlou a optimální montáž.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy paralelně drážkovaných ochranných hadic na kabely
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
  • Konstrukce výrobku
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Kulaté
      • Přímé
      • Příruba
      • T-kus
      • Y-kus
      • Úhel 45°
      • Úhel 90°
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 10-10-10 "
      • 12 "
      • 12-12-12 "
      • 13 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 17-17-17 "
      • 18 "
      • 18.5 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21.2 "
      • 23 "
      • 23-23-23 "
      • 25 "
      • 28 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 29-29-29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 36-36-36 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 48 "
      • 48-48-48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 70 "
      • 95 "
    • Typ závitu
      • Metrický
      • NPT
      • PG
      • bez
    • Velikost závitu
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Šířka klíče 1
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 72.0 mm
      • 73.0 mm
      • 87.0 mm
    • Stínění EMC
      • Ano
      • Ne
    • Pro vnější průměr hadice
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 13 mm
      • 15.8 mm
      • 16 mm
      • 17 mm
      • 18 mm
      • 18.5 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 21.2 mm
      • 23 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 28.5 mm
      • 29 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 34.5 mm
      • 36 mm
      • 42 mm
      • 42.5 mm
      • 48 mm
      • 54 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 67.2 mm
      • 7 mm
    • Materiál pouzdra
      • Polyamid
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
    • Stupeň krytí IP
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 69
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno GGVS
      • Certifikováno VDE
      • Označení CE
      • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
      • UL recognised

Výsledky

(54)