Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Opakovaně uzavíratelné ochranné hadice

Pro dodatečnou instalaci

Naše opakovaně uzavíratelné ochranné hadice lze použít všude tam, kde je třeba kabely po instalaci chránit. Nabízíme opakovaně uzavíratelné ochranné hadice vyrobené z polyamidu (PA) a polypropylenu (PP). Portfolio výrobků LAPP zahrnuje bezhalogenové a opakovaně uzavíratelné ochranné hadice odolné proti UV záření. Při torzním namáhání lze použít naši ochrannou hadici se sinusovou drážkou v podélném směru.

 

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy paralelně drážkovaných ochranných hadic na kabely
  • Paralelně drážkovaná ochranná hadice
  • Paralelně drážkovaná ochranná hadice se štěrbinou
  • Building Automation
  • Intralogistika a manipulace s materiálem
  • Automobilový průmysl
  • Montážní stroje
  • Obráběcí stroje
  • Kolejová vozidla
  • Energetický průmysl
  • Solární technika
  • Bez halogenů
  • Bez kadmia
  • Chemická odolnost
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti nárazu
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Pro trvalý ohyb
  • Požární ochrana testována pro kolejová vozidla
 
  • Všeobecné informace
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Paralelně drážkovaná ochranná hadice
      • Paralelně drážkovaná ochranná hadice se štěrbinou
    • Průmyslový segment
      • Building Automation
      • Intralogistika a manipulace s materiálem
      • Automobilový průmysl
      • Montážní stroje
      • Obráběcí stroje
      • Kolejová vozidla
      • Energetický průmysl
      • Solární technika
  • Konstrukce výrobku
    • S ochranou proti ohybu
      • Ne
    • Vnitřní průměr
      • 6.3 mm
      • 6.7 mm
      • 8.4 mm
      • 8.8 mm
      • 9.9 mm
      • 11.0 mm
      • 12.2 mm
      • 12.5 mm
      • 12.7 mm
      • 13.2 mm
      • 14.2 mm
      • 16.0 mm
      • 16.6 mm
      • 19.2 mm
      • 20.2 mm
      • 21.3 mm
      • 23.2 mm
      • 23.4 mm
      • 23.9 mm
      • 27.3 mm
      • 31.0 mm
      • 32.5 mm
      • 42.7 mm
      • 43.1 mm
      • 67.0 mm
      • 67.5 mm
      • 87.5 mm
    • Vnější průměr
      • 10.0 mm
      • 11.4 mm
      • 13.0 mm
      • 13.4 mm
      • 13.5 mm
      • 15.7 mm
      • 15.8 mm
      • 16.1 mm
      • 18.4 mm
      • 18.5 mm
      • 18.7 mm
      • 21.0 mm
      • 21.2 mm
      • 21.5 mm
      • 23.9 mm
      • 25.3 mm
      • 25.4 mm
      • 25.7 mm
      • 28.3 mm
      • 30.8 mm
      • 31.3 mm
      • 35.5 mm
      • 41.4 mm
      • 41.9 mm
      • 43.2 mm
      • 54.0 mm
      • 54.2 mm
      • 79.8 mm
      • 102.5 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 100 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 22 "
      • 23 "
      • 29 "
      • 37 "
      • 45 "
      • 6 "
      • 7 "
      • 7.5 "
      • 70 "
      • 8.5 "
    • Vnější povrch hadice hladký
      • Ne
    • Vnitřní povrch hadice hladký
      • Ne
    • Barva
      • černá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Bez kadmia
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
      • Pro trvalý ohyb
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Požární ochrana testována pro kolejová vozidla

 

(6)