Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Příslušenství pro paralelně drážkované ochranné hadice

Příslušenství pro spolehlivé připojení

Příslušenství pro paralelně drážkované ochranné hadice je kompatibilní s nejrůznějšími ochrannými hadicemi. Společnost LAPP nabízí také zástrčky, kryty, montážní konzoly a redukce.

 

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy paralelně drážkovaných ochranných hadic na kabely
  • I-spojka
  • Koncová dutinka žil
  • Montážní konzola
  • Redukce
  • T-konektor
  • Těsnicí kroužek
  • Y-konektor
  • Zaslepovací zátky
  • Building Automation
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Ochrana proti vibracím
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Označeno CE
  • UL recognised
 
  • Všeobecné informace
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • I-spojka
      • Koncová dutinka žil
      • Montážní konzola
      • Redukce
      • T-konektor
      • Těsnicí kroužek
      • Y-konektor
      • Zaslepovací zátky
    • Průmyslový segment
      • Building Automation
  • Konstrukce výrobku
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Kulaté
      • T-kus
      • Y-kus
    • Vnitřní průměr
      • 11.7 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 17.5 mm
      • 19.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.7 mm
      • 31.5 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 70.0 mm
      • 95.0 mm
    • Vnější průměr
      • 22.5 mm
      • 27.6 mm
      • 29.5 mm
      • 33.6 mm
      • 33.8 mm
      • 42.2 mm
      • 44.1 mm
      • 48.5 mm
      • 50.0 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 10/13 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 16-13-13 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 18/21 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21-16-16 "
      • 21.2 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 28 "
      • 28-21-21 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34-28-28 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 37 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 45 "
      • 48 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 56 "
      • 6 "
      • 70 "
    • Stínění proti elektromagnetickému rušení
      • Ne
    • Pro vnější průměr hadice
      • 10 mm
      • 13 mm
      • 16 mm
      • 18 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 42 mm
      • 54 mm
    • Materiál tělesa
      • Polyamid
      • Termoplastické elastomery
    • Barva
      • černá
      • šedá
  • Vlastnosti výrobku
    • Stupeň krytí IP
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 69
      • IP 69K
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Ochrana proti vibracím
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označeno CE
      • UL recognised

 

(18)