Czech Republic
 
cs
en
 
Czech Republic
 
cs
en
 

Šroubení pro jednoduché plastové hadice

Bezpečné upevnění ochranných kabelových hadic

Se šroubením SILVYN® lze rychle upevnit jednoduché plastové ochranné kabelové hadice. Portfolio produktů LAPP zahrnuje šroubení z plastu a mosazi. Šroubení pro jednoduché plastové ochranné kabelové hadice jsou k dispozici v metrických a PG velikostech. Pro utěsnění s vysokým odlehčením tahu můžete použít naše mosazná šroubení.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy plastových ochranných hadic pro kabely
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Hadicové šroubení
  • Konstrukce výrobku
    • Konstrukce hadicového šroubení
      • Kulatá
      • Přímá
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 27 "
      • 28 "
      • 36 "
      • 38 "
      • 44 "
      • 45 "
      • 51 "
      • 56 "
    • Typ závitu
      • NPT
      • PG
    • Velikost závitu
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Šířka klíče 1
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 57.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
    • EMC stínění
      • Ne
    • Pro vnější průměr hadice
      • 10 mm
      • 10.3 mm
      • 12 mm
      • 12.3 mm
      • 14 mm
      • 14.3 mm
      • 16 mm
      • 16.3 mm
      • 18 mm
      • 18.3 mm
      • 19.4 mm
      • 20 mm
      • 22 mm
      • 22.2 mm
      • 22.3 mm
      • 23 mm
      • 23.4 mm
      • 24.3 mm
      • 27 mm
      • 28 mm
      • 29.5 mm
      • 30 mm
      • 30.3 mm
      • 32 mm
      • 33.3 mm
      • 36 mm
      • 36.3 mm
      • 38 mm
      • 38.3 mm
      • 44 mm
      • 45.3 mm
      • 46 mm
      • 50 mm
      • 51 mm
      • 52.4 mm
      • 66.6 mm
      • 9.3 mm
    • Materiál tělesa
      • Polypropylen
    • Barva
      • stříbřitě šedá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemicky odolný
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
    • Stupeň krytí IP
      • IP 54
      • IP 67
      • IP 68
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Na seznamu UL
      • Označení CE
      • UL recognised

Výsledky

(7)