Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Tepelně odolné kabely pro extrémní teploty

Co je teplotně odolný kabel?


Neexistuje nic takového jako špatné počasí, jen špatné oblečení, jak říkáme, když si někdo stěžuje na déšť a zimu. Pokud intenzivně prší, obléknete si pláštěnku s nepromokavou plastovou membránou a v chladném počasí bundu s teplou flísovou podšívkou. Existuje také různé „oblečení“ pro kabely: plášť – vnější ochranný kryt kabelu – má různé složení materiálů v závislosti na zamýšleném použití. Tajemství spočívá v nalezení správné kombinace a to vyžaduje spoustu odborných znalostí. Zde uvádíme několik příkladů toho, jak mohou materiáloví vědci navrhnout vlastnosti kabelů:

Vybraným materiálem pro plášť kabelu je PVC (polyvinylchlorid). Tato varianta materiálu je cenově výhodná a lze ji snadno řezat nožem, což usnadňuje odstranění pláště – odplášťování kabelu – k připojení konektoru. PVC odolává i teplotám nad 100 °C.

Při výrazně vyšších teplotách již PVC kabely nedokážou držet krok a jsou nutné kabely s jinými materiály pláště. V závislosti na teplotním rozsahu používají výrobci kopolymer polyolefinu, fluoretylenpropylen, polytetrafluoretylen a také silikon, který se nachází třeba v pekárenských formách a v dětských panenkách. Tyto materiály odolávají teplotám až do 260 stupňů Celsia.

Bude-li ještě tepleji, musí se konstrukce kabelu od základů změnit. V takových případech jsou vodivá lanka i celý kabel ovinuty slídovou páskou a opletením ze skelných vláken. Tím se zvyšují stálé teploty, při kterých kabel odolává, až na 650 stupňů Celsia. Některé kabely vydrží krátkodobě i více než 1500 stupňů.

Teplotně odolné připojovací a ovládací kabely

Kabely a jednožilové vodiče pro použití při teplotách nad +90 °C a pod -50 °C
Zjistit více

Tepelně odolné kabely/vodiče

Pro zaručené spolehlivé přenosy
Zjistit více

Kde se používají teplotně odolné kabely?


Všude tam, kde převažují „normální“ teploty, jsou vhodné normální kabely. Kabely s pláštěm z PVC odolávají například ve fotovoltaickém systému i vysokým teplotám horkého letního dne. Zde jsou požadovány jiné vlastnosti – například odolnost proti UV záření. Teplotně odolné kabely se používají všude tam, kde může technické vybavení vytvářet zvýšené teploty nad 100 °C. To platí například v motorovém prostoru automobilů, kde jsou kabely pro senzory vedeny kolem horkých částí motoru.

Doma se věci zahřejí v ohřívačích nebo troubách, v halogenových lampách nebo v sauně. V průmyslu jsou zcela odlišné teploty – například ve velkých pekárenských pecích. V uhelných nebo plynových elektrárnách nebo ve vysokých pecích při výrobě oceli může teplota někdy překročit i 1000 °C.

Mimochodem, kabely, které jsou obzvláště teplotně odolné, mají obvykle také rozšířený teplotní rozsah směrem dolů. Jsou také vhodné pro použití v horách nebo v Arktidě a tyto druhy kabelů a konektorů jsou také žádány na zimních sportovních akcích. Uvedené komponenty dokážou odolávat ledovým teplotám -40 °C a nižším.

Které teplotně odolné kabely jsou k dispozici u firmy LAPP?


ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

Klasickým produktem LAPP je ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF, napájecí a ovládací kabel pro strojírenství. Díky širokému teplotnímu rozsahu od -60 °C do +180 °C pokrývá naprostou většinu aplikací včetně těch, kde se používají oleje, alkoholy a řada chemických látek.

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

ÖLFLEX® HEAT 650 SC vydrží 650 °C – při nepřetržitém provozu. Své úžasné vlastnosti získává z niklového lanka a izolace ze skelných vláken – ideální pro použití v elektrárnách, ve vysokých pecích nebo v motorech, ale také pro topné moduly a varné systémy.

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC zvládne „pouze“ 125 °C. V každém případě je použitý plast bez halogenů, takže kabel je vhodný zejména do vysoce frekventovaných prostor jak v průmyslu, tak i ve veřejných budovách. Kabel má pro lepší protipožární vlastnosti plášť vyrobený z radiačně zesítěného plastu.

Nejen v portfoliu průmyslových ovládacích kabelů ÖLFLEX® má společnost LAPP rozsáhlou nabídku kabelů, které jsou obzvláště odolné proti vysokým teplotám. Některé dokonce odolávají požáru, například ETHERLINE® FIRE. Dosahuje velmi vysoké rychlosti přenosu dat až do 10 Gbit/s při vysoké kvalitě signálu až do délky kabelu 100 metrů. Izolace žil na bázi polyolefinu a ovinutí speciální nehořlavou páskou zabraňuje šíření plamene po dobu nejméně 120 minut – to je dost času na to, aby hasiči dostali požár pod kontrolu.

Společnost LAPP nabízí také rozsáhlý sortiment konektorů a příslušenství odolných proti vysokým teplotám – například konektory EPIC® nebo kabelové vývodky SKINTOP®.

ETHERLINE® HEAT 6722

Pro teploty do +105°

ETHERLINE® FIRE

Průmyslové ethernetové kabely s integritou izolace