Ethernet APL umožňuje přenos dat prostřednictvím ethernetu až do úrovně provozu. Tato technologie zajišťuje jiskrovou bezpečnost v oblastech s nebezpečím výbuchu, zejména pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu. Kromě toho umožňuje překlenout vzdálenosti až 1000 metrů. Společnost LAPP nabízí rozsáhlé portfolio produktů pro nastavení sítí Ethernet APL pomocí kabelů pro Single Pair Ethernet.
Pokročilá fyzická vrstva sítě Ethernet
Ethernet APL dodává důležité vlastnosti fyzické vrstvě ethernetu:
- Jiskrová bezpečnost v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Vzdálenosti až do 1000 metrů
- Obousměrná komunikace až do 10 Mb/s
- Real-time schopný
- Integrované napájení
- Díky standardu IEEE je připravený na budoucnost
- Snadná integrace do systému řízení procesů
- Snadná instalace a uvedení do provozu
- Vzdálený přístup pro rychlou konfiguraci zařízení
- Všechny komponenty od jediného dodavatele – společnosti LAPP
Výhody pro Vás:
- Proměňte svou pomalou a analogovou datovou komunikaci na provozní úrovni na digitální a připravenou na budoucnost.
- Vyvíjejte nové obchodní modely, které jsou založené na datech, a to i ve zpracovatelském průmyslu.
- Mějte větší jistotu bezpečí v oblastech s nebezpečím výbuchu díky jiskrově bezpečné technologií Ethernet APL.
- Využijte délek kabelů až 1000 metrů k propojení velmi velkých systémů.
- Pokud je v celé automatizační pyramidě sjednocena technologie ethernet, šetří to čas a peníze.
„Ethernet-APL je modernizací pro úroveň pole, který přinese více výkonu a více příležitostí pro digitalizaci do procesního průmyslu a zároveň zajistí maximální bezpečnost.“ Christian Illenseer, produktový manažer pro průmyslovou komunikaci ve společnosti LAPP
Pyramida automatizace doposud (vlevo) a v budoucnu: Ethernet-APL snadno propojuje provozní úroveň v potenciálně výbušných oblastech s ostatními úrovněmi podniku – konzistentně s ethernetem.
Single Pair Ethernet: základ pro Ethernet-APL
Kabely pro Single Pair Ethernet mají pouze jeden stočený pár žil. Díky tomu jsou ideální pro jednoduché datové sítě v průmyslových odvětvích na provozní úrovni. Společnost LAPP významně přispěla k vývoji SPE a nabízí všechny komponenty pro propojení pomocí SPE – také jako základ pro Ethernet-APL.
Výhody SPE:
- Nahrazuje provozní sběrnice a přivádí ethernet na úroveň provozu.
- Sjednocuje technologii v sítích založených na protokolu IP, od snímačů až po cloud, a to bez „překladatelů“.
- Úspora místa a hmotnosti a dokonce i nákladů díky odstranění brán.
- Snadná instalace díky pouhým dvěma žilám.
- Délky až 1000 metrů.
- Rychlosti až 10 Gbit/s.
- Přenos výkonu až 50 wattů díky Power-over-Data-Line.
- Standardizované kabely a konektory, což zajistí univerzální použití v automatizaci.
Chcete se dozvědět více o Single Pair Ethernet?