Nařízení o stavebních výrobcích CPR
Kabel jako podpůrný pilíř v požární ochraně
V moderních budovách jsou využívány nejnovější poznatky z oblasti požární ochrany. Také požární právní předpisy se v posledních letech zdokonalily. V případě požáru mají totiž návštěvníci budov často jen velmi málo času na únik před ohněm. Největším nebezpečím nejsou jen samotné plameny, ale tvorba kouře a toxických plynů, které vznikají při hoření plastů Ty mohou během velmi krátké doby nevratně poškodit plíce.
Ke zmírnění tohoto rizika jsou stavební materiály testovány a klasifikovány z hlediska chování při požáru. Následující informace Vám přiblíží účel evropského nařízení o stavebních výrobcích, požadavky na kabely a vodiče a příslušné třídy požární odolnosti, a také Vám vysvětlí, jak najít ten nejlepší kabel pro Vaše konkrétní použití.
Co je to evropské nařízení o stavebních výrobcích?
BauPVo EU 305/2011, známý také jako nařízení o stavebních výrobcích (CPR), je právní předpis platný v EU, který stanovuje jednotné výrobkové a zkušební normy pro stavební výrobky. Podle tohoto nařízení jsou stavební výrobky veškeré zboží, které je trvale nainstalováno v budovách.
Nařízení definuje základní bezpečnostní požadavky na budovy, mezi něž patří i protipožární ochrana.
Je závazná pro všechny členské státy Evropské unie (EU) a od 1. července 2017 zahrnuje také kabely a vedení, které jsou trvale instalovány ve stavbách.
Kabely a vodiče jsou klasifikovány podle jednotného klasifikačního systému a musí splňovat určité požadavky.
Od vystoupení Velké Británie z EU, známého také jako Brexit, existuje také paralelní obdoba evropského nařízení o stavebních výrobcích, která platí pouze ve Velké Británii. Tato obdoba se řídí třídami a pravidly CPR. Pro každou evropskou normu tedy existuje obdobná norma pro Spojené království, která má totožný obsah.
Jaký je účel CPR (v Německu BauPVo)?
Cílem CPR je zlepšit bezpečnost budov a osob, které se v nich nacházejí. Cílem je minimalizovat riziko požáru instalací kabelů a vodičů se zlepšenými protipožárními vlastnostmi.
Taktéž harmonizuje vnitrostátní předpisy týkající se požadavků na stavební výrobky a materiály. Na evropském vnitřním trhu se tak výrobcům stavebních materiálů usnadní uvádění výrobků na trh.
Nařízení o stavebních výrobcích slouží také jako právní základ pro udělování značky CE výrobkům a prohlášení výrobce o vlastnostech výrobku.
Kde bude platit CPR?
CPR platí pro všechny budovy, ve kterých jsou pevně a trvale instalovány kabely a vodiče.
Patří mezi ně mimo jiné:
- Obytné, průmyslové, obchodní a kancelářské budovy
- Nemocnice, školy a rekreační centra
- Letiště, nádraží a podzemní parkoviště
- Veřejné budovy, jako jsou školy nebo muzea
Čím vyšší je riziko požáru a bezpečnostní požadavky na budovu, tím vyšší musí být třída požární odolnosti kabelů a vodičů.
Společnost LAPP vám nabízí řadu kabelů s klasifikací CPR pro různé aplikace.
Jak se vyhodnocují požární vlastnosti dle ČSN EN 50575?
Harmonizovaná norma ČSN EN 50575 v rámci nařízení CPR definuje požární vlastnosti kabelů na základě 5 kritérií:
- Šíření plamene
- Vznik tepla
- Vznik kouře
- Tvorba kyselin
- Tvorba hořících kapek
Tato kritéria hrají klíčovou roli při zařazování do jedné z různých tříd požární odolnosti. Při testování požárních vlastností kabelu nebo vodiče nesmí být překročeny přísné zákonné mezní hodnoty v několika kritériích.
Jaké třídy požární odolnosti existují pro kabely a vodiče?
Nařízení o stavebních výrobcích rozlišuje sedm tříd požární odolnosti, které se pohybují od „Nehořlavé (Aca)" do „Odolné proti plameni (Fca)“. Zkratka „ca“ ve sníženém textu u příslušné třídy znamená „cable“ (kabel).
Nařízení však zmiňuje i další tři třídy: vznik kouře, tvorba kyselin a tvorba hořících kapek:
Vznik kouře (s) podle jednotlivých stupňů:
- s1 = nízký vznik kouře dle ČSN EN 61034-2, s podkategoriemi s1a a s1b, které určují požadavky na hustotu kouře
- s2 = střední vznik kouře
- s3 = není definováno, možnost silného vzniku kouře
Tvorba kyselin (a) podle jednotlivých stupňů:
- a1 = mírně korozivní kouřové plyny
- a2 = středně korozivní kouřové plyny
- a3 = vysoce korozivní kouřové plyny
Tvorba hořících kapek (d) podle jednotlivých stupňů:
- d0 = žádné hořící kapky
- d1 = krátká tvorba hořících kapek
- d2 = tvorba není specifikována
Čím nižší index, tím lepší vlastnosti výrobku.
Následující tabulka uvádí přehled různých tříd požární odolnosti a případné doplňky k jednotlivým třídám.
| Třída hořlavosti | Bezpečnostní požadavky | Označení inspekce staveb | Další požadavky | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vznik kouře | Tvorba kyselin | Tvorba hořících kapek | |||
| Aca | Velmi vysoká | Nehořlavý | - | - | - |
| B1ca | Velmi vysoká | Odolnost proti plameni | s1-s3 s1a,s1b | a1–a3 | d0–d2 |
| B2ca | Velmi vysoká | Odolnost proti plameni | s1-s3 s1a,s1b | a1–a3 | d0–d2 |
| Cca | Vysoká | Odolnost proti plameni | s1-s3 s1a,s1b | a1–a3 | d0–d2 |
| Dca | Střední | Normálně hořlavý | s1-s3 s1a,s1b | a1–a3 | d0–d2 |
| Eca | Nízká | Normálně hořlavý | - | - | - |
| Fca | Malá | Snadno hořlavý | - | - | - |
Požadavky na třídy Aca a B1ca jsou velmi vysoké. Většina PVC kabelů dosahuje nižších tříd, jako je Eca nebo Dca, zatímco vysoce kvalitní kabely bez halogenů poskytují výrazně lepší výkon a mohou dosahovat tříd Cca a B2ca. Jelikož jsou požadavky na třídu požární odolnosti Aca příliš vysoké na to, aby bylo možné nabídnout cenově dostupný výrobek z běžných termoplastických materiálů, není v praxi možné u kabelů dosáhnout třídy požární odolnosti Aca.
Harmonizace znamená, že třídy požární odolnosti jsou ve všech členských státech EU stejné. Zákonné požadavky se však v jednotlivých zemích značně liší, pokud jde o to, jakou třídu požární odolnosti musí kabel v budově splňovat.
Více informací o jednotlivých třídách včetně zkušebních postupů a klasifikačních kritérií naleznete v bílé knize společnosti ZVEI e.V. (Svaz německé elektrotechniky a digitálního průmyslu).
Jak kabel s certifikátem CPR pomáhá při požární ochraně?
Abychom objasnili pojem požární ochrany, dává smysl rozdělit ji do dvou oblastí.
První dílčí oblastí je prevence požárů. Všechny součásti by měly přispět k zabránění požáru nebo jeho šíření. Nepostradatelným pomocníkem jsou zde samozhášivé a nehořlavé vlastnosti.
Druhá dílčí oblast se v podstatě týká záchrany osob z uzavřených místností v případě požáru. Přitom je důležité, aby se zabránilo vysoké hustotě kouře a toxicita plynů neztěžovala lidem únik.
Použití kabelu s nízkou tvorbou kyselin a nízkou tvorbou kouře je proto vhodným opatřením pro protipožární ochranu. Třídy požární odolnosti jasně ukazují silné stránky kabelů na základě jasných klasifikačních kritérií a specifických zkušebních postupů. To zajišťuje, že při plánování stavby snadno najdete kabely se správnou požární odolností pro vaši konkrétní aplikaci.
Jak se prokazuje shoda s CPR?
Shoda s CPR se prokazuje prohlášením o shodě CE a prohlášením o vlastnostech výrobku (DoP). Obě prohlášení jsou pro výrobce povinná, pokud chce uvádět na trh výrobky s klasifikací CPR.
Pro zajištění shody CE musí být kabely a vodiče třídy ECA a vyšší podrobeny typovým zkouškám. Od třídy Cca a vyšší musí dokonce podléhat pravidelným kontrolám ve formě výrobních auditů a odběru vzorků z probíhající výroby.
DoP dokumentuje příslušné třídy výrobku a poskytuje informace o výrobci, zkušebním ústavu, oblasti použití a vlastnostech kabelu. Přesné hodnoty výhřevnosti nejsou specifikovány. Kromě toho je u tříd ECA a FCA uvedena pouze hlavní třída.
Souvislost mezi CPR, DoP a označením CE
- Výrobce nechal svůj výrobek testovat podle specifikací klasifikace CPR
- Poté, co výrobek absolvuje test a je zařazen do třídy požární odolnosti, výrobce sestaví prohlášení DoP
- Označení CE je na výrobku umístěno proto, že klasifikace CPR vyžaduje prohlášení o shodě.
Zákonná povinnost zajistit konzistentnost/kontinuitu označení CE na výrobku není pro maloobchodní řetězce novým konceptem, je však obzvláště důležitá ve vztahu k CPR. Výrobci a distributoři musí v této otázce dosáhnout shody.
Jak poznám kabely LAPP, které jsou klasifikované podle CPR?
Naši inženýři ve společnosti LAPP zařadili do sortimentu mnoho klasifikovaných položek, abychom Vám mohli nabídnout širokou škálu kabelů pro Váš stavební projekt.
Pohled na technické specifikace Vás bude informovat o tom, zda a jak je výrobek klasifikován. Klasifikované výrobky poznáte také podle toho, že kromě technického listu je k dispozici ke stažení vždy i prohlášení o vlastnostech výrobku.
Shodu s CPR lze poznat podle označení CE na etiketách na obalech kabelů a vodičů. Vzhledem k tomu, že na kabelech a vodičích je málo místa, je na vnějším plášti vytištěno pouze označení CE. Kompletní etiketu najdete na obalech kabelů a vodičů. Obsahuje další informace jako např. název a adresu výrobce a protipožární vlastnosti.
Jak v online shopu najdu výrobky s certifikátem CPR?
Pro vyhledání konkrétních výrobků s certifikací CPR použijte naše vyhledávání výrobků. Za tímto účelem přejděte na Zobrazit další filtry > Certifikace a normy a vyberte požadovanou Požární třída CPR .
Doporučení:
Vezměte prosím na vědomí, že se zobrazí všechny relevantní produkty:
- Vyberte nejen požadovanou třídu požární odolnosti, ale i všechny vyšší třídy.
- Vezměte v úvahu další třídy: Hustotu spalin CPR ("s"), chování CPR při odkapávání (" d") a kyselost CPR ("a").