Co jsou halogeny?
Prvky jako fluor, chlor, brom, jód a astatin jsou halogeny a v periodické tabulce prvků patří do sedmé hlavní skupiny. Nacházejí se v mnoha chemických sloučeninách, chlor například v polyvinylu chloride. PVC, jak se zkráceně označuje, je velmi odolné, a proto se používá v mnoha technických výrobcích, mimo jiné jako izolační a plášťový materiál kabelů. Chlór a další halogeny se často přidávají jako přísady pro zvýšení nehořlavosti. To však má svou cenu. Halogeny jsou zdraví škodlivé. Z tohoto důvodu se v kabelech stále častěji používají plasty, které neobsahují halogeny.
Co je bezhalogenový kabel?
Bezhalogenové kabely, jak již název napovídá, neobsahují halogeny ve složení plastů. Plasty obsahující halogeny se prozrazují chemickými prvky ve svých názvech, například výše zmíněný polyvinyl chloride, chloroprenový kaučuk, fluorethylenpropylen, fluoropolymerový kaučuk a několik dalších.
Pokud chcete nebo musíte používat kabely bez halogenů, ujistěte se, že jsou vyrobeny mimo jiné z plastů, jako je silikonová pryž, polyuretan, polyethylen, polyamid, polypropylen, termoplastické elastomery (TPE) nebo ethylen-propylen-dienový kaučuk. Neobsahují žádné zdraví škodlivé stabilizátory z těžkých kovů ani změkčovadla a přísady pro zpomalení hoření jsou ekologicky bezpečné.
Jak se nazývají kabely bez halogenů?
Kabel je bez halogenů, pokud v izolačním a plášťovém materiálu kabelu nebo dokonce v teplem smrštitelných trubičkách, jako je smršťovací trubička PROTECT HF od LAPP, nejsou použity halogeny, jako je chlor, fluor nebo brom. Kabelové vývodky, systémy ochrany kabelů nebo konektory mohou být také vyrobeny z plastů bez obsahu halogenů, a jsou tedy bezhalogenové. Pokud potřebujete například kabely bez halogenů a kabeláž pro přímé uložení do země, měli byste na výrobcích hledat následující označení:
Plasty obsahující halogeny
- Chloroprenový kaučuk
- Fluoretylenpropylen
- Fluoropolymerová guma
- Polyvinylchlorid
Bezhalogenové plasty
- Silikonová guma
- Polyuretan
- Polyetylen
- Polyamid
- Polypropylen
- Termoplastické elastomery
Postupem času se v průmyslovém odvětví kabeláže objevilo několik obchodních označení týkajících se označování kabelů bez halogenů. V závislosti na výrobci se proto můžete setkat s označením kabelů bez halogenů, jako např.:
- HFFR I Bez halogenů, nehořlavý materiál
- LSZH (oder auch LS0H) I Nízká kouřivost, nulový obsah halogenů
- FRNC I Zpomalovač hoření, nekorodující
- HF I Bez halogenů
LAPP výrobky lze identifikovat podle písmen H v názvu výrobku. Tak je tomu například u našeho ovládacího kabelu ÖLFLEX CLASSIC 110 H nebo obecněji u opláštěných kabelů NHXMH jako bez halogenů alternativy k instalačnímu kabelu NYM z PVC. Bezhalogenové kabelové vývodky jsou označeny písmeny HF. Kabelová vývodka SKINTOP® ST-HF-M a teplem smrštitelné trubky SILVYN® jsou vyrobeny jako nehořlavé a samozhášivost, bez halogenů a s vysokou funkční bezpečností.
Proč jsou bezhalogenové kabely důležité pro požární bezpečnost?
Halogeny mohou být zdraví škodlivé. To platí zejména v případě hoření plastů obsahujících halogeny - především PVC. Při požáru se z plastu uvolňují halogenované vodíky. S vodou, například s vodou používanou hasiči, ale také s vlhkostí sliznic se halogeny spojují za vzniku kyselin, z chloru se stává kyselina chlorovodíková, z fluoru vysoce korozivní kyselina fluorovodíková. Může také vznikat směs dioxinů a dalších vysoce toxických chemických látek. Pokud se dostanou do dýchacího ústrojí, mohou ho poškodit a způsobit smrt udušením. I ti, kteří požár přežijí, mohou utrpět trvalé poškození zdraví. U bezhalogenových kabelů tomu tak není.
Pro zajištění komplexní požární ochrany by kabely měly mít také zpomalovač hoření a nízkou emisi kouře. Ochrana proti plameni zpožďuje vzplanutí a šíření plamene a podporuje samovznícení. Výrobci zde řeší dilema, protože chlor a brom jsou velmi dobrými zpomalovači hoření, a proto se často přidávají do plastů pro kabeláž. Vzhledem k výše zmíněným zdravotním rizikům je však tento postup kontroverzní a je povolen pouze v případech, kdy nejsou ohroženy žádné osoby. LAPP, proto používá materiály, které mají vysokou nehořlavost, ale přesto se obejdou bez halogenů.
Jaké jsou výhody bezhalogenových kabelů?
Pokud se bez halogenů silně zahřívají nebo hoří, tvoří se v nich podstatně méně zdraví nebezpečných korozivních kyselin nebo plynů. Ovládací kabely ÖLFLEX® nebo datové kabely značek UNITRONIC® a ETHERLINE® jsou obzvláště vhodné pro použití ve veřejných budovách, dopravních prostředcích nebo obecně v místech, kde může v případě požáru dojít k vysokým škodám na zdraví osob/zvířat nebo majetku. Mají nízkou hustotu kouře, takže se z nich kouří méně a uvízlé osoby snáze najdou únikové cesty.
Pokud potřebujete bezhalogenový kabel NYM, spolehněte se na naše kabely s pláštěm NHXMH, které jsou bezhalogenovou alternativou běžně dostupných bezhalogenových kabelů NYM. Pro náš ovládací kabel ÖLFLEX® Classic 110 je k dispozici alternativa bez halogenů ÖLFLEX CLASSIC 110 H.
Pokud má být v případě požáru zaručena co nejdelší funkční integrita, má smysl používat zejména kabely bez halogenů. To je důležité například v budovách, kde mají bezpečnostní kamery poskytnout obraz zdroje požáru. Vysokorychlostní datový kabel ETHERLINE® FIRE od společnosti LAPP přenáší data při plné přenosové rychlosti i po dvou hodinách v plamenech.
Dlouhá funkční integrita i v případě požáru
Varianty bez halogenů
Normativní požadavky na bezhalogenové kabely a konektory
Bezhalogenový kabel, který odpovídá příslušným normám a standardům, nemusí být nutně zcela bez halogenů. Označení kabelu jako bez halogenů ve smyslu normativních požadavků spočívá spíše v nepřekročení určitých hodnot.
Stručně shrnuto, tato část normy specifikuje zkušební zařízení a postup pro stanovení množství plynných halogenových kyselin vznikajících při hoření materiálů kabeláže a izolací.
LAPP Kabely označené jako bez halogenů podle IEC 60754-1 proto poskytují uživateli jistotu, že obsah halogenových kyselin v testovaném materiálu nepřesahuje 5 mg/g.
Norma DIN EN 60754 popisuje v části 2 stanovení kyselosti měřením hodnoty pH a vodivosti.
Pro vás jako uživatele to znamená, že naše kabeláž bez halogenů splňuje požadavky normy IEC 60754-2 a jejich hodnota pH neklesá pod 4,3. Kromě toho zjištěná hodnota vodivosti našich kabelů nepřekračuje mezní hodnotu 10 µS/mm.
Jak již bylo zmíněno ve výhodách kabelů bez halogenů, dlouhá funkční integrita, stejně jako nerušený výhled, jsou v případě požáru často velmi důležitými aspekty. Ten je rozhodující například pro evakuaci osob v budovách, dostupnost pro hasiče nebo pro monitorovací systémy v případě následných analýz příčiny požáru.
Norma DIN EN 61034 specifikuje postup měření hustoty kouře hořících kabelů za definovaných podmínek.
Hustota kouře kabelů je vyjádřena minimálními hodnotami propustnosti světla. Z přílohy A normy lze převzít výpočty pro požární bezpečnost.
V příloze B normy DIN EN 61034-2 jsou uvedena doporučení pro případy, kdy v jiných normách nejsou žádné požadavky. V této příloze je doporučena hodnota 60 % pro propustnost světla jako nejmenší hodnota.
Produkty LAPP, které splňují normu ČSN EN 61034, proto zaručují propustnost světla minimálně 60 % v souladu s popsaným zkušebním postupem.