Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Železniční doprava: atraktivní trh

Řešení připojení od LAPP pro železniční dopravu


Do železniční dopravy se celosvětově masivně investuje. Podle UNIFE dosáhl celosvětový železniční trh v letech 2021-2023 průměrného ročního objemu 201,8 miliardy EUR a do roku 2029 se očekává jeho růst na přibližně 240,8 miliardy EUR. S růstem společnosti se zvyšují i očekávání v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti a technologie odpovídající standardům. Společnost LAPP vás podporuje certifikovaným portfoliem pro železniční techniku a nabízí vám nejjednodušší způsob, jak získat schválení pro vaše kolejová vozidla.

Ke studii UNIFE

Máte nějaké dotazy?

Naši odborníci Vám rádi poradí a budou s Vámi spolupracovat na realizaci Vašeho individuálního projektu.
Kontaktujte nás ihned

Od února 2026: 900 výrobků přímo k dispozici


Okolo 900 výrobků z našeho portfolia železniční techniky čítajícího více než 3 200 výrobků je okamžitě k dispozici  skladem.  Využijte dostupnost, která je v průmyslovém odvětví standardem - s dodacími lhůtami 24 hodin v Německu a 72 hodin v celé Evropě.

Nově na skladě: 153 dalších kabelů ÖLFLEX® TRAIN, také ve velkých průřezech až do 185 mm².

Brožura: Železniční technika

Řešení připojení od společnosti LAPP pro železniční dopravu
Continue

Jaké speciální požadavky musí splňovat kabely a vodiče v oblasti železniční techniky?


Vysoká spolehlivost a bezproblémový provoz železničních vozidel do značné míry závisí na použitých kabelech a vodičích. Ať už jsou potřebná pro napájení, přenos dat nebo řízení, spolehlivá řešení pro připojení umožňují bezproblémový provoz a bezpečnou přepravu.

Kabely a vodiče musí mít speciální vlastnosti, aby mohly být schváleny pro použití v železničních vozidlech. Bezpečnost cestujících a posádky je zde naprosto klíčová.

Extrémní klimatické podmínky při provozu rovněž kladou vysoké nároky na materiálové vlastnosti kabelů, vodičů, vývodek a konektorových spojení. Většina součástí proto musí být navržena pro teplotní rozmezí -50° až +120 °C.

Portfolio společnosti LAPP


Naše portfolio pro železniční techniku splňuje širokou škálu norem a bezpečnostních norem. Více než 40 prodejních společností a přibližně 100 prodejních partnerů zaručuje celosvětovou dostupnost a prvotřídní servis.

Co byste měli mít na paměti při výběru produktu?


V železničních vozidlech je klíčová ochrana proti požáru, která je v Evropě regulována v normě DIN EN 45545-2. Materiály a součásti pro železniční vozidla podléhají jasným specifikacím. Proto musí mít železniční kabely a připojovací řešení následující základní vlastnosti:

  • Bez halogenů
  • Odolnost proti plameni
  • Samozhášivost

Použité výrobky nesmí přispívat k šíření požáru a musí zabránit dalším zraněním a škodám v případě požáru. Výrobky musí navíc odolávat i vnějším vlivům, jako např. nárazům kamenů, zkrutu nebo silným vibracím, jakož i UV záření, olejům a silným čisticím prostředkům.

Proč používat produkty firmy LAPP pro železniční dopravu?


Se společností LAPP můžete využívat osvědčená a certifikovaná řešení, která spojují bezpečnost, dostupnost a inovace.

Přehled výhod, které vám nabízíme

Rychlejší dosažení cíle

Když záleží na čase, jsou okamžitě dostupné výrobky a krátké dodací lhůty vaší konkurenční výhodou - protože díky nim se vaše projekty rozběhnou rychleji.

  • Přibližně 900 výrobků ihned k dispozici skladem
  • Dodací lhůty: 24 hodin v Německu, 72 hodin po celé Evropě
  • Více než 3 200 výrobků pro železniční techniku
  • Žádné minimální objednací množství, možnost střihů na míru

Certifikováno na trati

Můžete se spolehnout na ověřenou kvalitu a výrobu v souladu s normami - pro maximální bezpečnost a spolehlivost v železniční dopravě.

  • Vlastní systém síťování elektronovým paprskem
  • Certifikace IRIS / TS 22163 ve výrobním závodě LAPP Korea LLC
  • Nabízené typy kabelů jsou v souladu s normami EN a dalšími normami
  • Vysoká kvalita a spolehlivost výroby

Spolehlivost po desetiletí

Díky více než 60 letům zkušeností a komplexním znalostem řešení vám nabízíme vše z jediného zdroje - pro řešení konektivity, která vydrží.

  • Více než 60 let vývoje a výroby
  • Rozsáhlé zkušenosti na trhu s kolejovými vozidly
  • Kompletní řešení pro připojení od jediného dodavatele
  • Řešení na míru pro speciální požadavky

Nemůžete najít ten správný produkt pro své potřeby?

Společně můžeme vyvinout individuální řešení na míru. Naši odborníci Vám rádi poradí.

Kontakt na odborníky