Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Kompletní řešení připojení pro větrnou energii

Oděruvzdorné a vysoce flexibilní kabely pro větrné turbíny LAPP

Větrná energie: s větrem v zádech


Po celém světě byly postaveny větrné parky – využití větru jako zdroje energie sehraje rozhodující roli v dosažení ekonomicky životaschopného a klimaticky šetrného napájení pomocí obnovitelných zdrojů energie. Stejně jako sluneční energie a fotovoltaické systémy, i větrná energie významně přispívá k ochraně životního prostředí a udržitelnosti. LAPP se podílí na přechodu k energetice také tím, že vyvíjí řešení, jako jsou oděruvzdorné a vysoce flexibilní kabely pro větrné turbíny, které jsou schopny čelit výzvám velmi rozdílných klimatických podmínek v lokalitách na různých kontinentech a specifickým technickým požadavkům.

Stáhněte si nyní přehled produktů

Kontakt

Náš projektový tým vám rád kvalifikovaně poradí při plánování a realizaci kabeláže větrných elektráren. Kontaktujte nás a spojte se s větrnou energií ještě dnes.

Těšíme se na Váš projekt!

Kontaktujte nás ihned

Vše od jednoho dodavatele

Jako spolehlivý dodavatel systému vám LAPP poskytne vše, co potřebujete k připojení vaší větrné farmy k elektrické síti.

Jedna kontaktní osoba

Naši odborníci společně s Vámi vyvinou individuální řešení přizpůsobená Vašim potřebám.

Připraveno k použití na celém světě

Naše globální přítomnost nám umožňuje poskytovat optimální podporu pro Váš projekt – včas a se specifickou znalostí místních podmínek.

Logistická vyspělost

Naše inovativní řešení zaručují maximální flexibilitu při plnění vašich požadavků.

Výrobky pro větrné turbíny


Seznam produktů


Seznamte se s naším portfoliem výrobků pro větrné turbíny a zjistěte, jaké možnosti vám můžeme nabídnout.

Stáhněte si nyní přehled produktů

Kontakt


Náš obchodní tým vám rád poskytne odborné poradenství při plánování a realizaci vašeho projektu větrné elektrárny. Kontaktujte nás a spojte se s větrnou energií.

Kontaktujte nás ihned

Měď

Hliník

Normy: IEC 60502,2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Normy: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

Na bezpečné straně: normy a standardy pro solární průmyslové odvětví


Normy poskytují výrobcům, montážním firmám a inspektorům vodítka pro zajištění bezpečného, efektivního a spolehlivého napájení větrných turbín, protože například kabely a elektrická vedení splňují normy kvality a bezpečnosti. Připojovací řešení od LAPP tyto normy splňují. Přehled nejdůležitějších norem.

VDE (Asociace pro elektrické, elektronické a informační technologie)

VDE je německé sdružení, které vyvíjí normy a směrnice pro elektrické a elektronické výrobky. Normy VDE pokrývají různé aspekty, včetně bezpečnosti, výkonu a instalace kabelů a elektrických vedení pro specifické požadavky větrných turbín.

IEC (International Electrotechnical Commission)

Tato celosvětová nezisková komise působí ve více než 170 zemích a vyvíjí mezinárodní normy pro elektrotechniku, elektroniku a související technologie s cílem zajistit bezpečnost, účinnost, spolehlivost a interoperabilitu, například v oblasti kabeláže větrných elektráren.

BS (britské normy)

Národní normalizační orgán ve Velké Británii byl prvním svého druhu na světě. Jejich normy obsahují pokyny pro různé aspekty technologie připojení, které jsou podobné normám IEC, ale mohou obsahovat i specifické požadavky pro trh Spojeného království.

Když se dva stanou jedním

Větrné elektrárny se zabudovaným přečerpávacím systémem od stavební firmy Max Bögl určují standardy pro energetickou revoluci. LAPP zajišťuje kabeláž i pro tyto megastavby.

Celý článek si přečtěte na webu LAPPconnect.

Požadavky na kabely, kabelové vývodky, vodiče a konektory ve větrných turbínách jsou extrémně vysoké, pokud jde o teplotní odolnost, odolnost proti vibracím a pevnost v torzi. Na jedné straně je to dáno velmi rozdílnými klimatickými podmínkami a specifickými technickými požadavky. Na adrese LAPP, kde se této výzvě již řadu let věnujeme, nabízíme vysoce kvalitní a inovativní řešení.

Naše vysoce flexibilní a oděruvzdorné kabely a kabelové vývodky pro větrné turbíny jsou navrženy pro teplotní rozsah -40 až +90 °C, jsou odolné proti UV záření a více než dobře odolávají převládajícím mechanickým silám. A to po mnoho let.

Zabránit dlouhodobě prostojům a výpadkům ve výrobě lze pouze pokud jsou všechny komponenty optimálně navrženy a jsou nejvyšší kvality. Proto jsou při výběru rozhodujícími faktory kvalitní produkty a snadná montáž. Pokud je jeden z kabelů poškozený, ovlivní to i všechny ostatní kabely ze stejného bubnu. Z důvodu vysokých nákladů při opětovné montáži a demontáži se dlouhodobě vyplatí investovat do kvalitního materiálu s vysokou životností.

Vysokou kvalitu našich výrobků neustále zajišťujeme ve vlastních moderních zkušebních centrech. Naše globální síť s vlastní výrobou na hlavních trzích poskytuje našim mezinárodním zákazníkům jistotu přístupu k velkému sortimentu standardních výrobků, které splňují odpovídající normy, po celém světě.

LAPP čerpá ze svých rozsáhlých zkušeností z více než 50 let vývoje a výroby a na základě těchto zkušeností vyvinula různé inovace a dosáhla vysoké úrovně výroby a spolehlivosti.

U LAPP jsme schopni vám poskytnout komplexní podporu při realizaci vašeho projektu větrné farmy - od procesu návrhu kabeláže větrné turbíny až po připojení vaší větrné turbíny k elektrické síti.