61805300
Multifunkční nástroj; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Krimpovací profil: Trapézový
CRIMPING PLIERS QUADRO PLUS SET
Přidat do porovnání produktů
Cena
19.696,84 Kč
(984.842,15 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Integrace čtyř funkcí do jednoho nástroje: stříhání, odizolování, zkrucování a krimpování
- Dokonalá syntéza ergonomických tvarů a funkčnosti
- Vysoký převod umožňuje snadné krimpování
- Zásobníky pro různé průřezy lze vyměnit během sekundy
- Nejsou nutná žádná seřízení pro různé průřezy
Použití
- Multifunkční nástroj
- Zkrucování
- Krimpování
- Stříhání
- Pro krimponvání izolovaných koncových dutinek