Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Vzdálené I/O

Decentralizované periferie pro maximální flexibilitu


S rostoucí poptávkou po flexibilních a škálovatelných automatizačních řešeních hrají decentralizovaná periferní zařízení rozhodující roli. Umožňuje optimalizovat využití zdrojů a rychleji a snadněji adaptovat systémy měnícím se požadavkům. Pomáhá také snižovat složitost systémů a zároveň zvyšuje transparentnost a kontrolu.

Pomocí vzdálených I/O modulů mohou společnosti dosáhnout vyšší efektivity a přizpůsobivosti svých výrobních procesů. Vzdálené I/O (vstup/výstup) se vztahují na systémy, které umožňují umístit vstupní a výstupní rozhraní řídicího systému na vzdálená místa. Tyto systémy hrají klíčovou roli v moderní automatizaci průmyslového odvětví a řízení procesů.

Proč je decentralizace v průmyslovém odvětví stále důležitější? A jak společnost LAPP nastavuje nové standardy s produktovou řadou UNITRONIC® ACCESS?

Jürgen Greger, produktový manažer pro průmyslovou komunikaci ve společnosti LAPP, poskytuje zajímavé informace o světě vzdálených I/O zařízení a vysvětluje, proč jsou flexibilita a snadná integrace klíčové. Zjistit více!

Stáhněte si nyní přehled vzdálených vstupů a výstupů

Rozhovor s odborníkem

Přehodnocení decentralizace - produktový manažer Jürgen Greger v rozhovoru vysvětluje výhody.

Co jsou vzdálené I/O (vstupy/výstupy)?


Systémy vzdálených I/O (vstupů a výstupů) se skládají z modulů, které přijímají analogové a digitální signály ze snímačů akčních členů a přenášejí je do centrální řídicí jednotky. Vzdálená I/O zařízení společnosti LAPP, jako je IO-Link master (jedno- a víceprotokolový), podporují v závislosti na variantě různé průmyslové ethernetové protokoly, včetně PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP a CC-link IE. Kromě toho všechny IO-Link mastery a huby podporují také samotný IO-Link. Centrální řídicí jednotka zpracovává přijatá data a vysílá řídicí příkazy vzdáleným modulům k řízení různých procesů.

Máte nějaké dotazy?

Naši odborníci Vám rádi poradí a budou s Vámi spolupracovat na realizaci Vašeho individuálního projektu.
Kontaktujte nás ihned

Vzdálené I/O a pyramida automatizace


Systémy vzdálených I/O (vstupů a výstupů) mají zásadní význam pro automatizaci na provozní úrovni. Pracují decentralizovaně přímo se snímači a akčními členy, aniž by potřebovaly distributor. Díky rozhraním, jako jsou připojení snímačů a akčních členů, připojení k síti Ethernet a řetězovému napájení, umožňují flexibilní a efektivní integraci do automatizačních systémů.
 

LAPP nabízí řešení pro všechny úrovně automatizační pyramidy:

  1. Úroveň pole: Decentralizované komponenty pro maximální flexibilitu.
  2. Úroveň kontroly: Bezproblémové připojení k řídicím systémům.
  3. Úroveň řízení procesu: Centralizované řízení a analýza dat.

Řešení vzdálených I/O (vstupů a výstupů)


LAPP nabízí komplexní řešení vzdálených I/O (vstupů a výstupů), která lze bez problémů integrovat do stávajících automatizačních systémů. Naše řešení pokrývají širokou škálu aplikací, od automatizace výroby až po automatizaci budov, a zajišťují maximální spolehlivost a efektivitu.

Výhody vzdálených I/O


Použití vzdálených I/O systémů nabízí řadu výhod:

Flexibilita

Usnadňuje umístění a přizpůsobení.

Efektivita nákladů

Odběr nákladů na kabeláž a instalaci.

Zkrácení prostojů

Rychlejší údržba a vyšší dostupnost.

Škálovatelnost

Snadno rozšiřitelný podle potřeby.

Použití vzdálených I/O


Systémy vzdálených vstupů a výstupů jsou pro moderní automatizaci nezbytné a hrají rozhodující roli v mnoha průmyslových odvětvích. Umožňují detekci a řízení signálů na velké vzdálenosti a pomáhají zvyšovat efektivitu, snižovat náklady a zlepšovat bezpečnost.

  • Výrobní zařízení: Monitorování a řízení výrobních linek, strojů a robotů v tovární hale. 
  • Zpracovatelské průmyslové odvětví: Řízení chemických, petrochemických a farmaceutických procesů, kde jsou snímače a akční členy rozmístěny v nebezpečných oblastech nebo na velké vzdálenosti 
  • Dopravníková technologie: Řízení pásových dopravníků, jeřábů a dalších přepravních systémů pro přepravu materiálu, například v balicí technice 
  • Výrobní zařízení: Monitorování a kontrola výrobních procesů 
  • Elektrárny: Monitorování a řízení generátorů, transformátorů a distributorů.
  • Vodovodní a kanalizační systémy: Kontrola a monitorování čerpadel, ventilů a systémů úpravy vody.
  • Ropné a plynárenské průmyslové odvětví: Dálkové monitorování a řízení vrtných plošin, potrubí a rafinérií.
  • Solární parky: Monitorování a řízení solárních panelů a střídačů.
  • Větrné elektrárny: Řízení větrných turbín a sledování povětrnostních vlivů.

Patch kabel a cordset: připojení pro vaše vzdálené I/O systémy


Patch kabely a cordset jsou nezbytné pro připojení vzdálených I/O systémů. Nové portfolio propojovacích kabelů EPIC® a patch kabelů EPIC® od společnosti LAPP otevírá netušené možnosti konstrukce. Nově přidané propojovací kabel s kódováním M5 A, 7/8" a M16 rozšiřují možnosti kombinací stávajícího portfolia M8 a M12.

Pro každou standardní kombinaci patch kabelu a propojovacího kabelu existuje možnost jejich provedení s materiálem pláště PUR nebo PVC. Kromě standardní nabídky lze vytvořit téměř jakoukoli technicky možnou kombinaci připojení, například 4kolíkovou zástrčku M8 A do 3kolíkové dutinky M12 A.

Poskytnutím všech běžných kódů pro propojovacích kabelů lze nyní pokrýt všechny možnosti připojení a plně tak vybavit vzdálená I/O zařízení (např. kódování L, kódování A + patch kabel).


Systémy vzdálených I/O jsou nepostradatelnou součástí moderních automatizačních a řídicích systémů. Nabízejí flexibilitu, nákladovou efektivitu, redukované prostoje a škálovatelnost, takže jsou preferovanou volbou v mnoha průmyslových aplikacích. S dalším rozvojem technologií budou systémy vzdálených vstupů a výstupů i nadále hrát klíčovou roli při optimalizaci a zvyšování efektivity procesů.

FAQ

Vzdálené I/O jsou decentralizovaným řešením pro rozšíření řídicích systémů. Umožňuje připojení snímačů a akčních členů k centrálním řídicím systémům prostřednictvím moderních komunikačních protokolů.
Ano, systémy vzdálených I/O jsou kompatibilní s mnoha stávajícími řídicími systémy a lze je snadno integrovat.
Na rozdíl od analogové a digitální komunikace umožňuje IO-Link rozšířenou diagnostiku snímačů a akčních členů. Kromě toho lze zařízení IO-Link snadněji uvádět do provozu a vyměňovat díky automatické konfiguraci a funkci plug-and-play. V porovnání s komunikací přes Ethernet je IO-Link cenově výhodnější a snadněji se integruje.
IO-Link master a digitální modul se konfigurují prostřednictvím webového rozhraní. Rozbočovač IO-Link se nastavuje pomocí IO-Link master. Není potřeba žádný další software.

IO-Link je standardizovaný komunikační systém, který byl vyvinut speciálně pro integraci snímačů a akčních členů do automatizačních systémů. Umožňuje propojení bod-bod mezi zařízením IO-Link (např. snímačem) a zařízením IO-Link master. IO-Link umožňuje obousměrnou výměnu procesních dat a parametrů pro konfiguraci snímačů a akčních členů. Kromě toho jsou přenášeny údaje o událostech a diagnostické údaje, které poskytují zpětnou vazbu o závadách nebo další informace. 

Další informace o IO-Link: Webové stránky IO-Link organizace uživatelů PROFIBUS e.V.
 

Digitální přenos signálu znamená, že lze použít jak stíněné, tak nestíněné standardní kabely. Maximální délka je 20 metrů.

IO-Link master (jeden protokol), IO-Link master (více protokolů) a IO-Link hub podporují IO-Link. 

Každý z IO-Link masterů (jeden protokol) podporuje jeden z následujících protokolů průmyslového odvětví, v závislosti na výrobku: 

  • PROFINET 
  • EtherNET/IP 
  • EtherCAT 
  • Modbus TCP 
  • CC-Link IE 

IO-Link master (multiprotokol) podporuje všechny výše uvedené protokoly průmyslového odvětví ethernetu. Příslušný protokol se nastavuje pomocí otočného přepínače kódování.