Naše řešení pro datové kabely: ETHERLINE® GUARD
Jako odborníci v oblasti připojovací techniky jsme se zabývali tématem prediktivní údržby, abychom vyvinuli řešení pro předvídání životnosti kabelů v průmyslovém prostředí. Zjistěte jaké jsou zkušenosti našich zákazníků.
VÚTS, a.s.
Zařízení ETHERLINE® GUARD PM03T společnosti U.I. Lapp GmbH je vyvinuto pro diagnostiku a predikci poruchy datových kabelů v kritické infrastruktuře strojů. Po jednoduchém nastavení jsme zařízení umístili do rozváděče k testovanému stroji.
Překvapilo nás, jak rychle se nám podařilo navodit první měřitelné poškození kabelu, který nebyl určený do energetického řetězu. Z tohoto pohledu lze zařízení doporučit k nasazení na místa kritické infrastruktury, kde dochází k mechanickému namáhání nebo nelze použít redundanci. Nabízí se také varianta vhodného intervalu servisní údržby s pravidelnou výměnou kabelů, ovšem jen pro přiměřeně nenáročné aplikace.
TAJMAC-ZPS, a. s.
"Zařízení jsme měli zapojené a testovali ho na jednom z našich strojů zde na hale. Vyhodnotili jsme, že ETHERLINE® GUARD plní svůj účel. Pozitivum spatřuji pro měření na PROFINETu. Pro ostatní ethernetové kabely je to zbytečně drahý komponent do stroje. Když kabel nejede, tak daný přístroj vypadne a tím rychle zjistíme příčinu přes SW systému.
Dokáži si představit využití ke kabelům pro dlouhé trasy v nepříznivém prostředí, které vedou třeba přes celou halu. Za nás modul s wifi by byl mnohem pohodlnější a to z důvodu rychlejší diagnostiky. Jinak co se týče nastavení hranice monitorování Etherline® Guardu, tak jsme se nikdy nedostali za dobu testovaní k navození, že by se kabel zhoršoval (došlo k výpadku). Za nás jakož to výrobce obráběcích strojů si dokáži představit, že bych Etherline® Guard využíval ve vřeteníku, kde je horší přístup ke kabelům a dochází k většímu pohybu v kabelových nosičích a tedy i k teoretické degradaci kabelu a zhoršujícím se vlastnostem samotného kabelu. Tady by diagnostika měla pro nás největší smysl."
Continental Barum s.r.o.
Ing. Martin Kunz, Oddělení konstrukce elektro
"V září roku 2022 se na nás obrátili z firmy LAPP, zda bychom mohli nasadit do provozu na otestování jejich nový přístroj ETHERLINE® GUARD PM03T, vyhodnocující kvalitu komunikačního signálu standardu Ethernet.
Vytypovali jsme strojní zařízení, automatický křídlovací stroj, který je řízen PLC Beckhoff s komunikačním protokolem EtherCAT. Na tomto stroji se nachází poslední komunikační „hlava“ na otočném stole, a proto je tam největší pravděpodobnost „stárnutí“ kabelu při pravidelném mechanickém namáhání.
ETHERLINE® GUARD byl na stroj nainstalován 22. září 2022, byl proveden Teach-In pomocí tlačítka na přístroji a stroj spuštěn. Během Teach-In byla krátkodobě přerušena komunikace, jak je popsáno v manuálu, stroj přešel do stavu STOP, ale pak se po restartování bez problémů rozběhl.
V únoru 2024 jsme zaznamenali poruchové hlášení (digital output Q1) indikující zhoršenou kvalitu komunikačního signálu. V prostředí TwinCAT jsme nahlédli do on-line diagnostiky komunikace EtherCAT, kde jsme zjistili, že nedochází k žádným ztrátám v komunikaci (Lost frames: 0). Tak jsme provedli opět Teach-In a stroj po restartu rozjeli.
Přístroj ETHERLINE® GUARD budeme dále testovat na stávajícím zařízení."
MTS, spol. s.r.o.
"Zariadenie sme si objednali, aby sme ho vedeli použiť v prípade, ak by nám na projekte vypadávalo konkrétne zariadenie, napríklad kamera umiestnená na robotovi. Momentálne ho priamo v prevádzke nemáme použité. Pomohlo nám pri detekovaní problému s výpadkom komunikácie práve spomínanej kamery na robotovi, kde sme testovali rôzne káble a ich kvalitu, upravili sme uchytenie kábla a trajektórie robota a výpadky sa podarilo odstrániť. Aktuálne máme zariadenie pripravené pre podobné prípady."
ETHERLINE® GUARD
Stacionární monitorovací přístroj, který průběžně sleduje ethernetový kabel, detekuje pokles výkonu a zobrazuje jej pomocí snadno pochopitelného parametru - stavu kabelu. Údržbová opatření lze plánovat předem na základě stavu kabelu, který se může zobrazovat jako hodnota mezi 100 % a 0 %.
Tento přístroj podporuje měděné datové ethernetové kabely kompatibilní s 100BASE-TX dle IEEE 802.3 (při 100 Mb/s) a je vhodný např. pro aplikace:
- EtherCAT,
- EtherNET/IP nebo
- PROFINET.