Moderní závody vyžadují plynulé propojení. Od velínu až po strojní zařízení – společnost LAPP nabízí osvědčená síťová řešení, která zajišťují plynulý chod Vašich provozů. Díky našemu ucelenému sortimentu ethernetových switchů, patch kabelů, senzorových kabelů a decentralizovaných I/O komponent můžete budovat sítě, na které se můžete spolehnout.
Získáte tak vysokou spolehlivost, bezpečný přenos dat a optimální integraci do stávajících infrastruktur. Díky tomu můžete položit základy pro efektivní procesy, maximální transparentnost a automatizační řešení připravená na budoucnost.
Vše, co potřebujete – integrovaná řešení
Každé síťové zařízení je důležité. Modulární řešení společnosti LAPP jsou navržena tak, aby spolu vzájemně spolupracovala, a nabízejí Vám flexibilitu, spolehlivost a výkon na všech úrovních.
Proč byste si měli pro svou síťovou infrastrukturu vybrat společnost LAPP?
Nejčastejší dotazy
Neřízené switche jsou jednoduchá zařízení typu „plug-and-play“, která automaticky přenášejí data, aniž by vyžadovala jakoukoli konfiguraci. Jsou ideální pro jednoduché síťové topologie, kde má veškerý provoz stejnou prioritu.
Řízené switche nabízejí pokročilé funkce, jako jsou protokoly redundance a monitorování sítě. Pokud potřebujete řídit síťový provoz, zajistit spolehlivost sítě nebo sledovat výkon v komplexních průmyslových prostředích, zvolte řízené switche.
Řada ETHERLINE® ACCESS společnosti LAPP zahrnuje oba typy, což Vám umožňuje vybrat si pro Vaše použití vhodnou úroveň řízení.
Ano, společnost LAPP nabízí patch kabely a senzorové kabely s různými typy konektorů. Konektory na obou koncích kabelové konfekce však musí být kompatibilní s Vaším hardwarem (porty switche, rozhraní zařízení atd.). Doporučujeme specifikovat všechny typy konektorů již ve fázi plánování, abyste zajistili kompatibilitu celé sítě.
Náš prodejní tým Vám pomůže navrhnout strategii kabeláže, která v případě potřeby kombinuje různé typy konektorů, aniž by tím byla ohrožena spolehlivost.
Switche LAPP ETHERLINE® ACCESS jsou určeny pro průmyslové prostředí.
Díky svým různým technickým parametrům jsou vhodné pro výrobní haly, venkovní instalace a další náročná prostředí. Podrobné specifikace najdete v našich produktových listech.
Spolehlivost sítě závisí na třech faktorech:
1. Nadbytečnost
2. Kvalita kabelu
3. Rozložení I/O (vstupů a výstupů)
Pro podrobné posouzení topologie se prosím obraťte na naše odborníky v průmyslovém odvětví. Můžeme provést analýzu Vašeho prostředí a doporučit Vám konfiguraci, která zajistí rovnováhu mezi náklady, výkonem a spolehlivostí.
Rozhodně. Společnost LAPP spolupracuje se systémovými integrátory, výrobci strojů a provozovateli průmyslových závodů na vývoji a zavádění komplexních síťových řešení. Náš přístup zahrnuje:
1. Posouzení lokality: Zjištění aktuálního stavu infrastruktury a požadavků
2. Návrh a specifikace: Vytvoření topologie s vhodnými switchy, konfekcionovanou kabeláží a I/O (vstupy/výstupy)
3. Výběr komponent: Doporučení vhodných produktů LAPP pro Vaše prostředí
4. Podpora: Technická pomoc při instalaci a uvedení do provozu
Obraťte se prosím na náš prodejní tým s popisem Vašeho projektu a my Vás spojíme s aplikačním inženýrem.
Technické listy všech síťových zařízení LAPP najdete na našich webových stránkách. Můžete si také stáhnout:
• Návody k instalaci
• Osvědčení o shodě
• Specifikace týkající se životního prostředí
Potřebujete něco konkrétního? Kontaktujte prosím náš tým technické podpory – ten Vám může poskytnout dokumentaci přizpůsobenou Vašemu konkrétnímu použití.
Obě se používají v průmyslových ethernetových aplikacích, mají však různé přednosti:
M12:
• Kulatý konektor
• Vynikající těsnění podle normy IP67 pro vlhká a znečištěná prostředí
• Odolnější při použití v podmínkách s vysokými vibracemi
• Často se používá pro distribuovaná zařízení a strojová rozhraní.
RJ45:
• Obdélníkové konektorové spojení
• Cenově výhodné pro standardní instalace
• Průmyslový standard pro IT a síťové infrastruktury
• V případě potřeby snazší připojení na místě
Pro náročná a drsná prostředí zvolte konektor M12; pro čistší a chráněná prostředí pak konektor RJ45. Společnost LAPP nabízí obojí. Prosím, kontaktujte nás, abychom mohli projednat Vaše konkrétní požadavky.