61721302
Stínicí svorka; Uzamknout, Na DIN lištu; Průměr stínění (min./max.): 8mm - 11mm; Ocel Galvanicky pozinkované
EMC-GUARD DINRAIL-SR 8-11
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.170,34 Kč
(21.703,41 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Umožňuje rychlé vtlačení odizolovaného stíněného kabelu bez použití nářadí.
- Silný pružinový efekt zajišťuje konstantní kontakt se stíněním a konstantní vodivost.
- Elektricky vodivá vrstva na pozinkovaném povrchu a velkoplošný kontakt se stíněním zajišťují nízkoohmový přechod mezi měděným opleteným stíněním kabelu a stínící svorkou, čímž bezpečně odvádí vysokofrekvenční rušení (EMC).
- Optimální odlehčení tahu pomocí odlehčovací svorky, která je připevněna k vnějšímu plášti kabelu kabelovými vázacími pásky.
- Zaoblený materiál bez ostrých hran pro optimální ochranu kabelu.
- Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do koncepce stroje.
- K dispozici s různými rozsahy sevření pro individuální, prostorově úspornou montáž.
- Verzi „DINrail“ s odnímatelnou montážní konzolou pro 35 mm DIN lišty lze namontovat bez použití nářadí.
- Varianta "MOUNT" pro přímou montáž např. na montážní desky / plechové konstrukce pomocí šroubů M4.
Použití
- Lze použít v rozvaděčích, ovládacích jednotkách motorů, skříňích nebo strojích.
- Pro spojení stíněných kabelů se zemním potenciálem.
- K ochraně před elektromagnetickým rušením a pro vyrovnání potenciálů.
- Vhodný pro venkovní použití.