61749750
Spojovací objímka k připojení stínění; Vnitřní průměr: 9.52mm; vhodná krimpovací vložka: ; modrá
SHIELD-KON GSB 5375 BU INNER SLEEVES
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.705,63 Kč
(4.705,63 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tvrdá stabilní vnitřní dutinka zachycuje lisovací tlak a chrání tak vodiče ležící uvnitř před mechanickým namáháním
- Měkká vnější dutinka je deformová do šestihranného tvaru, čímž zaručuje dokonalé elektrické a mechanické spojení
Použití
- Pro stíněné kabely s průměrem dielektrika od 1,1 do 9,4 mm (průměr po odstranění stínění)
- Telekomunikace
- Železniční doprava