64400180
Ochranná hadice s opletem a jednoduše falcovým profilem; Vnitřní průměr: 49mm; Vnější průměr: 56mm; Jmenovitá velikost: 56; Ocel;
SILVYN® AS-P 56 / 49X56 10M GY
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.195,99 Kč
(91.959,87 Kč/100 M)
10 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Chrání před tekutinami
- Pevnost v tahu
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- Flexibilní
- Vysoká mechanická odolnost
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Automatizační technika
- Všude, kde se vyskytují kapaliny
- Aplikace s mechanickým namáháním