55510010
Spojovací hrdlo; M 20; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření;
SILVYN® BMC-M 20X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.373,75 Kč
(23.737,52 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Spojka pro prodloužení ochranných hadic.
- Snadná montáž zašroubováním do závitu hadicového šroubení.
- Lze kombinovat se všemi typy metrického hadicového šroubení.
Použití
- Pro spojení dvou metrických hadicových šroubení ochranných hadic.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.