61802380
Ochranná hadice s opletem a jednoduše falcovým profilem; Vnitřní průměr: 7mm; Vnější průměr: 10mm; Jmenovitá velikost: 10; Ocel
SILVYN® EDU-AS 10 / 7X10 50M
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.494,60 Kč
(24.989,21 Kč/100 M)
50 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Ochrana proti horkým šponám
- Pevnost v tahu
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- Flexibilní
- Pro vysoké mechanické namáhání
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Automatizační technika
- Všude tam, kde mohou jiskry při svařování a horké třísky poškodit kabely a vodiče
- Aplikace s mechanickým namáháním