61737290
Ochranná hadice s plastovou spirálou; Vnitřní průměr: 10mm; Vnější průměr: 14.5mm; Jmenovitá velikost: 12; Polyvinylchlorid;
SILVYN® ELÖ 10,0x14,5 GN 10M
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.586,09 Kč
(10.586,09 Kč/100 M)
10 M na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 100 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Odolná proti tukům, chladicím prostředkům, olejům, speciální zkušební olej ASTM2
- Snadné zatahování kabelů a vodičů díky hladké vnitřní straně
- Ohebná
- Odolnost proti stlačení
- Zcela izolovaný systém v kombinaci se šroubením SILVYN® MPC/MPC-M
Použití
- Strojírenství
- Obráběcí stroje
- Výroba automatů
- Při silných chemických vlivech