61751620
Ochranná hadice s plastovou spirálou; Vnitřní průměr: 12mm; Vnější průměr: 16.5mm; Jmenovitá velikost: 16; Polyvinylchlorid;
SILVYN® ELÖ 12.0X16.5 GN 30M
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.108,28 Kč
(10.360,92 Kč/100 M)
30 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolná proti tukům, chladicím prostředkům, olejům, speciální zkušební olej ASTM2
- Snadné zatahování kabelů a vodičů díky hladké vnitřní straně
- Ohebná
- Odolnost proti stlačení
- Zcela izolovaný systém v kombinaci se šroubením SILVYN® MPC/MPC-M
Použití
- Strojírenství
- Obráběcí stroje
- Výroba automatů
- Při silných chemických vlivech