55503370
Ochranná hadice s plastovou spirálou; Vnitřní průměr: 12.6mm; Vnější průměr: 17.8mm; Jmenovitá velikost: 3/8; Polyvinylchlorid;
SILVYN® FG NM 3/8" 12.6X17.8 BU 30M
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.379,13 Kč
(41.263,76 Kč/100 M)
30 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Chrání před tekutinami
- Vnější plášť schválený FDA
- Snadné čištění díky rovnému povrchu, barva modrá
Použití
- Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
- Farmaceutický průmysl
- Zařízení na balení potravin
- Strojírenství
- Investiční výstavba