55503374
Ochranná hadice s plastovou spirálou; Vnitřní průměr: 35.4mm; Vnější průměr: 41.8mm; Jmenovitá velikost: 1/4; Polyvinylchlorid;
SILVYN® FG NM 1 1/4" 35.1 X 41.8 BU 15M
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.123,88 Kč
(80.825,85 Kč/100 M)
15 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Chrání před tekutinami
- Vnější plášť schválený FDA
- Snadné čištění díky rovnému povrchu, barva modrá
Použití
- Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
- Farmaceutický průmysl
- Zařízení na balení potravin
- Strojírenství
- Investiční výstavba