61737248
Paralelně drážkovaná ochranná hadice; Vnitřní průměr: 11.8mm; Vnější průměr: 15.8mm; Jmenovitá velikost: 16; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
SILVYN® FPAS 16/11.8X15.8 BK 10M
Přidat do porovnání produktů
Cena
500,10 Kč
(5.001,00 Kč/100 M)
10 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tvarově stabilní
- Flexibilní
- Odolná proti plameni, samozhášivá dle UL 94 V-2
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- Odolnost proti nárazu
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel
- Pohyblivé aplikace
- Pro vnitřní i venkovní aplikace