55507300
Úhlové hadicové šroubení; M 16; Jmenovitá velikost: 13; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® FPAX 90° M16X1.5 / 13 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.193,89 Kč
(16.387,78 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- 90° úhel umožňuje optimální montáž
- Rychlá montáž
- Velká pevnost v tahu
- Tlakově vodotěsné
- Ochrana proti vibracím
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS
- Použití při silných vibracích