55507304
SILVYN® FPAX 90° M
Úhlové hadicové šroubení; M 25; Jmenovitá velikost: 28; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 67, IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66;
SILVYN® FPAX 90° M25X1.5 / 28 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.948,08 Kč
(19.480,83 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- 90° úhel umožňuje optimální montáž
- Rychlá montáž
- Velká pevnost v tahu
- Tlakově vodotěsné
- Ochrana proti vibracím
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS
- Použití při silných vibracích