55506135
Hadicové šroubení; M 16; Jmenovitá velikost: 13; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 13; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® FPAX M16X1.5 / 13 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
655,91 Kč
(6.559,09 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá montáž
- Velká pevnost v tahu
- Tlakově vodotěsné
- Ochrana proti vibracím
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS
- Použití při silných vibracích