55507700
Hadicové šroubení; NPT 3/8"; Jmenovitá velikost: 16; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 16; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® FPAX NPT 3/8'' - 16 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
597,30 Kč
(5.973,02 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá montáž
- Velká pevnost v tahu
- Tlakově vodotěsné
- Ochrana proti vibracím
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS
- Použití při silných vibracích