55503530
Úhlové hadicové šroubení; M 16; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 10; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M16X1.5 NPB
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.368,44 Kč
(83.684,43 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Pro vysoké mechanické namáhání
- 45° a 90° úhel umožňuje optimální montáž
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® HIPROJACKET