55503538
Hadicové šroubení; PG 11; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 11 NPB
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.786,49 Kč
(67.864,94 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Pro vysoké mechanické namáhání
- 45° a 90° úhel umožňuje optimální montáž
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® HIPROJACKET