55503539
Hadicové šroubení; PG 13,5; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 13.5 NPB
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.151,49 Kč
(71.514,87 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Pro vysoké mechanické namáhání
- 45° a 90° úhel umožňuje optimální montáž
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® HIPROJACKET