61713000
Jednoduchá ochranná hadice; Vnitřní průměr: 25mm; Vnější průměr: 31mm; Jmenovitá velikost: 25; Silikon; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
SILVYN® HIPROJACKET NW 25 15M
Přidat do porovnání produktů
Cena
22.382,02 Kč
(149.213,48 Kč/100 M)
15 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolnost proti horku
- Flexibilní
- Snížení teploty uvnitř hadice až o 30 % oproti okolní teplotě
- Při dodatečném použití SILVYN® HIPROSILTAPE se zvýší stupeň krytí až na IP 67
Použití
- Ocelářský průmysl
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel
- Těžké strojírenství, výroba skla a keramiky, chemický průmysl
- Strojírenství
- Všude tam, kde jsou kabely a vodiče vystaveny extrémnímu horku