61713040
Lepicí páska; Celková šířka: 25mm;
SILVYN® HIPROSILTAPE 25X0.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.671,55 Kč
(78.832,25 Kč/100 M)
11 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Při dodatečném použití SILVYN® HIPROSILTAPE se zvýší stupeň krytí až na IP 67
- Flexibilní
- Odolnost proti horku
- Snížení teploty uvnitř hadice až o 30 % oproti okolní teplotě
Použití
- Těžké strojírenství, výroba skla a keramiky, chemický průmysl
- Ocelářský průmysl
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel
- Strojírenství
- Všude tam, kde jsou kabely a vodiče vystaveny extrémnímu horku