65500646
Montážní konzola; Jmenovitá velikost: 42; Polyamid
SILVYN® KLICK-RH 42 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.896,73 Kč
(15.586,91 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Jednodílné, a proto bez malých součástí, které by se mohly ztratit.
- Snadné uzavření pomocí aretačního mechanismu.
- Bezpečné upevnění paralelně drážkovaných ochranných hadic pomocí polohovacího žebra v držáku.
- Snadná montáž pomocí šroubů M5/M6 na pouzdru, resp. vložením do profilových kolejnic C.
- Systém drážek umožňuje montáž přímo vedle sebe.
Použití
- Vhodné pro upevnění a/nebo vedení paralelně drážkovaného ochranné hadice.
- Pro použití s ochrannými hadicemi SILVYN® RILL PA 6 a SILVYN® RILL PA 12.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Černá provedení jsou vhodná pro venkovní použití.