55507115
Hadicové šroubení; M 16; Jmenovitá velikost: 16; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 16; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 69, IP 66 - 10 bar, IP 68; EMC stínění
SILVYN® KSE-M 16X1.5/2 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.591,56 Kč
(135.915,56 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá montáž
- Ochrana proti vibracím
- Navíc odlehčení tahu kabelu
- Přídavné utěsnění kabelu
- Optimální připojení stínění (EMC)
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS
- Všude tam, kde stíněné kabely a vodiče potřebují dodatečnou ochranu