61804789
Kovová ochranná hadice s pláštěm; Vnitřní průměr: 69.4mm; Vnější průměr: 79.2mm; Jmenovitá velikost: 75; Ocel; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
SILVYN® LCCH-2 75/70.0X79.0 BK 10M
Přidat do porovnání produktů
Cena
130.949,22 Kč
(261.898,45 Kč/100 M)
10 M na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Zvýšená odolnost proti plameni, samozhášivá podle UL 94 V-0
- Chrání před tekutinami
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- Pro venkovní použití a uložení do země
- Vysoká mechanická odolnost
Použití
- Veřejná zařízení
- Strojírenství
- Venkovní aplikace
- Všude, kde se vyskytují kapaliny
- Aplikace s mechanickým namáháním