55503224
Hadicové šroubení; M 20; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 20; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 65;
SILVYN® LCG-M 20X1.5/2
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.474,69 Kč
(34.746,89 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Speciálně do náročného prostředí s vysokými nároky na mechanickou a chemickou stabilitu.
- Díky bezpečnému utěsnění k pouzdru umožňuje krytí IP 65.
Použití
- K bezpečnému upevnění ochranné hadice na vnější stěnu pouzdra/aplikace nebo na držák.
- Pro použití s ochrannou hadicí SILVYN® LCC-2 a LCCH-2.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.