55510300
Úhlové hadicové šroubení; M 20; Jmenovitá velikost: 16; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 16; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 66, IP 67;
SILVYN® LTP 45° M20X1.5/1 NPB
Přidat do porovnání produktů
Cena
33.941,92 Kč
(113.139,72 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 30 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Ochrana proti vibracím
- Dobré utěsnění
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® LTP
- Aplikace s mechanickým namáháním
- Všude, kde se vyskytují kapaliny