55510400
SILVYN® LTP 90° M
Úhlové hadicové šroubení; M 16; Jmenovitá velikost: 12; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 12; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;
SILVYN® LTP 90° M16X1.5/1 NPB
Přidat do porovnání produktů
Cena
27.721,86 Kč
(55.443,72 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Ochrana proti vibracím
- Dobré utěsnění
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® LTP
- Aplikace s mechanickým namáháním
- Všude, kde se vyskytují kapaliny