Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SILVYN® LTP 90° M angle conduit gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LTP 90° M

Úhlové hadicové šroubení; M 20; Jmenovitá velikost: 20; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 20; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;

SILVYN® LTP 90° M20X1.5/2 NPB

55510430

Přidat do porovnání produktů

Cena

33.269,59 Kč

(66.539,18 Kč/100 Ks)

Množství

10 Ks na balení

Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 Ks.

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Načítá se ...

Dostupnost zátěže ...

Výhody

  • Velká pevnost v tahu
  • Ochrana proti vibracím
  • Dobré utěsnění

Použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
  • SILVYN® LTP
  • Aplikace s mechanickým namáháním
  • Všude, kde se vyskytují kapaliny