55510310
Hadicová spojka; Jmenovitá velikost: 16; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 66, IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 67
SILVYN® LTP 16 COUPLER
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.786,84 Kč
(89.342,05 Kč/100 Ks)
2 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Optional extension of SILVYN®LTP
- Rychlá montáž
- Spojení se zajištěním odlehčení v tahu
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® LTP
- Hadicová spojka pro prodloužení