55510312
Hadicová spojka; Jmenovitá velikost: 25; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 66, IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 67
SILVYN® LTP 25 COUPLER
Přidat do porovnání produktů
Cena
Would you like a personalized offer for this item?
Request price
2 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optional extension of SILVYN®LTP
- Rychlá montáž
- Spojení se zajištěním odlehčení v tahu
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® LTP
- Hadicová spojka pro prodloužení