Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SILVYN® LTPG-M conduit gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LTPG-M

Hadicové šroubení; M 20; Jmenovitá velikost: 16; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar, IP 69;

SILVYN® LTPG-M 20X1.5/1 NPB

55510230

Přidat do porovnání produktů

Cena

3.329,56 Kč

(33.295,59 Kč/100 Ks)

Množství

10 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v cenové nabídce

Výhody

  • Velká pevnost v tahu
  • Ochrana proti vibracím
  • Dobré utěsnění

Použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
  • SILVYN® LTP
  • Aplikace s mechanickým namáháním
  • Všude, kde se vyskytují kapaliny