55510250
Hadicové šroubení; M 25; Jmenovitá velikost: 25; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar, IP 69;
SILVYN® LTPG-M 25X1.5 NPB
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.726,98 Kč
(47.269,79 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Ochrana proti vibracím
- Dobré utěsnění
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® LTP
- Aplikace s mechanickým namáháním
- Všude, kde se vyskytují kapaliny