55510610
Hadicové šroubení; M 16; Jmenovitá velikost: 16; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69;
SILVYN® LTPS-M 16X1.5/2 NPB
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.989,30 Kč
(59.893,02 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Ochrana proti vibracím
- Dobré utěsnění
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® LTP
- Aplikace s mechanickým namáháním
- Všude, kde se vyskytují kapaliny