55506070
Hadicové šroubení; M 12; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 10; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření;
SILVYN® MSK-M 12X1.5 EE
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.480,52 Kč
(69.610,39 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Optimální odlehčení tahu kabelu a hadice
- Maximální utěsnění kabelu
- Rychlá a snadná montáž
- Velký rozsah sevření
- Bezpečné proti překroucení kabelu
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Vnitřní použití / venkovní použití
- Všude tam, kde mají být kabely a vodiče navíc tahově odlehčeny a utěsněny