55506129
Spojovací hrdlo; M 12; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření;
SILVYN® MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.076,71 Kč
(61.534,25 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Dodatečné odlehčení tahu ochranné hadice díky integrované kabelové vývodce SKINTOP® s flexibilními lamelami.
- Nasazený O-kroužek umožňuje nejlepší možné utěsnění k pouzdru (stupeň krytí IP 68 (5 barů)). Těsnění na straně hadice závisí na použitém systému ochranných hadic.
- Velké, variabilní rozsahy sevření umožňují různé vnější průměry kabelů.
- Lze kombinovat se všemi typy metrického hadicového šroubení.
Použití
- Pro systémy ochranných hadic, které vyžadují dodatečné odlehčení tahu při současném maximálním utěsnění kabelu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.